QMSS-052-06.75-L-D-A-GP-K-TR - .635mm High-Speed Shielded Ground Plane Header, 104 Pin, 6.75mm Body Ht, 10µin Gold/Tin, Guide Post, A Pin, Kapton Pad, Tape and Reel
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Differentialpaar
Bis zu 96 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $24.575 | $23.265 | $22.390 | $21.844 | $17.404 | $15.924 | $12.964 | $10.003 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QMSS-052-06.75-L-D-A-GP-K | 0 | Tray | 1 | 22 | Verpackung | Nein |
| QMSS-052-06.75-L-D-A-GP-K-FR | 0 | Band und Rolle | 225 | 225 | Verpackung | Nein |
| QMSS-052-06.75-H-D-A-GP-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 225 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (225 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |