QRF8-026-05.0-S-D-A-K-FR 0.80 mm Q Rate® Groundplane-Buchse mit schlankem Gehäuse
Eigenschaften
7 mm-14 mm Bauteilhöhen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Integrierte Power-/Groundplane
Robuste Edge Rate®-Kontakte
Samtec 28+ Gbit/s Lösung
Geringe Breite von 4.60 mm
Bis zu 156 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||
|---|---|---|---|
| Stufen | 325 | 650 | 1625 |
| Preis | $9.901 | $8.310 | $6.731 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRF8-026-05.0-S-D-A-K | 0 | Tray | 85 | 85 | Verpackung | Nein |
| QRF8-026-05.0-S-D-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 325 | Verpackung | Nein |
| QRF8-026-05.0-L-D-A-K-FR | 0 | Band und Rolle | 325 | 325 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (325 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
