QRF8-052-01-L-RA-GP-K-TR 0.80 mm Q Rate® Groundplane-Buchse mit schlankem Gehäuse
Eigenschaften
Integrierte Power-/Groundplane
Niedriges Profil (5.13 mm)
Leistung: Bis zu 16 GHz/32 Gbit/s
Robuste Edge Rate®-Kontakte
Samtec 28+ Gbit/s Lösung
Bis zu 156 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 900 |
| Preis | $29.053 | $27.503 | $26.470 | $25.824 | $21.099 | $19.523 | $16.374 | $13.224 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRF8-052-01-L-RA-GP-K | 0 | Tray | 33 | 33 | Verpackung | Nein |
| QRF8-052-01-L-RA-GP-K-FR | 0 | Band und Rolle | 225 | 225 | Verpackung | Nein |
| QRF8-052-01-S-RA-GP-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 225 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (225 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |