Q Rate® schlanke Highspeed-Steckverbinder

Q Rate® schlanke Highspeed-Steckverbinder verfügen über eine integrierte Power-/Groundplane und robuste Edge Rate® Kontakte für hohe Zuverlässigkeit und Leistung.

Eigenschaften

  • Leistung bis 28 Gbps

  • Robuste Edge Rate®-Kontakte

  • Integrierte Power-/Groundplane

  • Bis zu 156 Positionen

  • Schmaler Footprint (weniger als 5.00 mm breit)

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen PDF herunterladen
Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board<br/>Lösungen
Highspeed-Board-zu-Board
Lösungshandbuch
PDF herunterladen
eBroschüre zu Mezzanine-Stapelsteckverbindern
eBroschüre zu Mezzanine-Stapelsteckverbindern PDF herunterladen

Technische Dokumentationen

Videos

Q Series® Highspeed-Bauteile
Q Series® Highspeed-Bauteile
Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center
Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center
Q Rate® - Signalintegrität, optimierte Edge Rate®-Kontakte
Q Rate® - Signalintegrität, optimierte Edge Rate®-Kontakte

Produkte


QRF8-RA – 0.80 mm Q Rate® High-Speed-Buchse mit Groundplane in schmalem Gehäuse, abgewinkelt

Eigenschaften
  • Integrierte Power-/Groundplane

  • Niedriges Profil (5.13 mm)

  • Leistung: Bis zu 16 GHz/32 Gbit/s

  • Robuste Edge Rate®-Kontakte

  • Samtec 28+ Gbit/s Lösung

  • Bis zu 156 Positionen

Vorschaubild QRF8-RA-Serie


QRM8-RA – 0.80 mm Q Rate® High-Speed-Stiftleiste mit Groundplane in schlankem Gehäuse, abgewinkelt

Eigenschaften
  • Integrierte Power-/Groundplane

  • Niedriges Profil (5.13 mm)

  • Leistung: Bis zu 16 GHz/32 Gbit/s

  • Robuste Edge Rate®-Kontakte

  • Samtec 28+ Gbit/s Lösung

  • Bis zu 156 Positionen

Vorschaubild QRM8-RA-Serie

QRF8 – 0.80 mm Q Rate® Groundplane-Buchse mit schlankem Gehäuse

Eigenschaften
Vorschaubild QRF8-Serie

QRM8 – 0.80 mm Q Rate® Groundplane-Stecker mit schlankem Gehäuse

Eigenschaften
Vorschaubild QRM8-Serie

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere robuste Highspeed-Systeme