QRM8-018-02.0-L-D-DP-A-GP 0.80 mm Q Rate® Groundplane-Stecker mit schlankem Gehäuse
Eigenschaften
7 mm-14 mm Bauteilhöhen
Integrierte Power-/Groundplane
Leistung: Bis zu 10 GHz/20 Gbit/s
Robuste Edge Rate®-Kontakte
Geringe Breite von 4.60 mm
Bis zu 108 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $12.542 | $11.592 | $10.958 | $10.562 | $8.618 | $7.970 | $6.675 | $5.379 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRM8-018-02.0-L-D-DP-A-GP-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QRM8-018-02.0-L-D-DP-A-GP-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QRM8-018-02.0-S-D-DP-A-GP | 0 | Tray | 1 | 85 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (85 Teile pro Packung) |