QRM8-018-05.0-L-D-DP-A-K-FR - 0.80 mm Q Rate® Groundplane-Stecker mit schlankem Gehäuse
Eigenschaften
7 mm-14 mm Bauteilhöhen
Integrierte Power-/Groundplane
Leistung: Bis zu 10 GHz/20 Gbit/s
Robuste Edge Rate®-Kontakte
Geringe Breite von 4.60 mm
Bis zu 108 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 275 | 550 | 1100 | 2200 |
| Preis | $8.544 | $7.908 | $6.646 | $5.385 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRM8-018-05.0-L-D-DP-A-K | 0 | Tray | 64 | 64 | Verpackung | Nein |
| QRM8-018-05.0-L-D-DP-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 275 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
