QRM8-026-05.0-L-D-A-K - .8mm High-Speed 28Gbps Ground Plane Header Connector, 52 Pin, 5mm Body Height, 10µin Gold/Tin, Kapton Pad
Eigenschaften
7 mm-14 mm Bauteilhöhen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Integrierte Power-/Groundplane
Robuste Edge Rate®-Kontakte
Samtec 28+ Gbit/s Lösung
Geringe Breite von 4.60 mm
Bis zu 156 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 64 | 128 | 448 | 960 | 1984 |
| Preis | $10.351 | $8.463 | $7.833 | $6.575 | $5.317 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRM8-026-05.0-L-D-A-K-FR | 0 | Band und Rolle | 275 | 275 | Verpackung | Nein |
| QRM8-026-05.0-L-D-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 275 | Verpackung | Nein |
| QRM8-026-05.0-S-D-A-K | 0 | Tray | 1 | 64 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (64 Teile pro Packung) |