QRM8-026-07.0-S-D-A-GP-K 0.80 mm Q Rate® Groundplane-Stecker mit schlankem Gehäuse
Eigenschaften
7 mm-14 mm Bauteilhöhen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Integrierte Power-/Groundplane
Robuste Edge Rate®-Kontakte
Samtec 28+ Gbit/s Lösung
Geringe Breite von 4.60 mm
Bis zu 156 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 80 | 160 | 240 | 480 | 1520 |
| Preis | $14.564 | $11.902 | $11.015 | $9.240 | $7.465 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRM8-026-07.0-S-D-A-GP-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QRM8-026-07.0-S-D-A-GP-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 200 | Verpackung | Nein |
| QRM8-026-07.0-L-D-A-GP-K | 0 | Tray | 80 | 80 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (80 Teile pro Packung) |