QRM8-036-05.0-L-D-A-GP 0.80 mm Q Rate® Groundplane-Stecker mit schlankem Gehäuse
Eigenschaften
7 mm-14 mm Bauteilhöhen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Integrierte Power-/Groundplane
Robuste Edge Rate®-Kontakte
Samtec 28+ Gbit/s Lösung
Geringe Breite von 4.60 mm
Bis zu 156 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $13.020 | $12.033 | $11.376 | $10.965 | $8.947 | $8.275 | $6.929 | $5.584 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |