QRM8-052-02.0-L-D-A - 0.80 mm Q Rate® Groundplane-Stecker mit schlankem Gehäuse
Eigenschaften
7 mm-14 mm Bauteilhöhen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Integrierte Power-/Groundplane
Robuste Edge Rate®-Kontakte
Samtec 28+ Gbit/s Lösung
Geringe Breite von 4.60 mm
Bis zu 156 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 51 | 102 | 204 | 459 | 1479 |
| Preis | $14.038 | $11.454 | $10.593 | $8.871 | $7.149 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRM8-052-02.0-L-D-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QRM8-052-02.0-L-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 525 | Verpackung | Nein |
| QRM8-052-02.0-S-D-A | 0 | Tray | 1 | 51 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (51 Teile pro Packung) |