QSE-014-01-F-D-DP 0.80 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Die QSE-Serie ist eine oberflächenmontierbare Buchse mit 0.80 mm Raster, niedrigem Profil und einer integrierten Groundplane, die zur Bereitstellung einer Strom- oder Masseverbindung verwendet werden kann. QSE nutzt ein Blade- und Beamkontakt-Design und ist in mehreren Stapelhöhenoptionen erhältlich.
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
Bis zu 200 Positionen
5 mm-30 mm Bauteilhöhen
28 Gbps NRZ-Leistung
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 96 | 192 | 480 | 960 | 5280 |
| Preis | $5.324 | $4.073 | $3.656 | $2.822 | $1.987 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSE-014-01-F-D-DP-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QSE-014-01-F-D-DP-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 475 | Verpackung | Nein |
| QSE-014-01-H-D-DP | 0 | Tray | 1 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSE-014-01-C-D-DP | 0 | Tray | 1 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSE-014-01-L-D-DP | 0 | Tray | 1 | 90 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (96 Teile pro Packung) |