QSE-020-01-S-D-A-L 0.80 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Die QSE-Serie ist eine oberflächenmontierbare Buchse mit 0.80 mm Raster, niedrigem Profil und einer integrierten Groundplane, die zur Bereitstellung einer Strom- oder Masseverbindung verwendet werden kann. QSE nutzt ein Blade- und Beamkontakt-Design und ist in mehreren Stapelhöhenoptionen erhältlich.
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
Bis zu 200 Positionen
5 mm-30 mm Bauteilhöhen
28 Gbps NRZ-Leistung
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $12.314 | $11.380 | $10.758 | $10.370 | $7.985 | $7.190 | $5.600 | $4.010 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSE-020-01-S-D-A-L-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QSE-020-01-C-D-A-L | 0 | Tray | 1 | 70 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSE-020-01-F-D-A-L | 0 | Tray | 1 | 70 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSE-020-01-H-D-A-L | 0 | Tray | 1 | 70 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSE-020-01-L-D-A-L | 0 | Tray | 70 | 70 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |