QSE-028-01-H-D-DP-A - 0.80 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Die QSE-DP-Serie ist eine oberflächenmontierbare Buchse mit niedrigem Profil im Raster 0.80 mm für Differenzialpaare mit integrierter Groundplane, die als Strom- oder Erdungsanschluss verwendet werden kann. QSE-DP ist in verschiedenen Stapelhöhen erhältlich und verwendet ein Blade- und Beam-Kontaktdesign.
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 56 differentielle Leitungspaare
Bis zu 8.5 GHz/17 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 64 | 128 | 192 | 448 | 1600 |
| Preis | $19.766 | $15.120 | $13.572 | $10.475 | $7.378 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSE-028-01-H-D-DP-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QSE-028-01-H-D-DP-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 525 | Verpackung | Nein |
| QSE-028-01-L-D-DP-A | 0 | Tray | 64 | 64 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSE-028-01-S-D-DP-A | 0 | Tray | 1 | 64 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSE-028-01-C-D-DP-A | 0 | Tray | 1 | 64 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSE-028-01-F-D-DP-A | 0 | Tray | 64 | 64 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (64 Teile pro Packung) |