Leistung: bis zu 10.5 GHz/21 Gbps
Optimiert für 100-Ohm-Systeme
Integrierte Power-/Groundplane
Bauteilhöhe: 5.00-25.00 mm
Kontakte: Bis zu 100 Paare
Samtec Q Pairs® Differenzialpaar-Mezzanin-Steckverbinder sind für Highspeed-Board-zu-Board-Applikationen konzipiert, bei denen die Signalintegrität von entscheidender Bedeutung ist.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
QSE-DP
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 56 differentielle Leitungspaare
Bis zu 8.5 GHz/17 Gbit/s
QSE-DP-EM
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
Bis zu 56 differentielle Leitungspaare
QSH-DP
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 80 differentielle Leitungspaare
Bis zu 9.5 GHz/19 Gbit/s
QSS-DP
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 64 differentielle Leitungspaare
Bis zu 8.5 GHz/17 Gbit/s
QTE-DP
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 56 differentielle Leitungspaare
Bis zu 8.5 GHz/17 Gbit/s
QTE-DP-EM
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
Bis zu 56 differentielle Leitungspaare
QTE-EM
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
Bis zu 160 Positionen
QTH-DP
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 80 differentielle Leitungspaare
Bis zu 9.5 GHz/19 Gbit/s
QTH-DP-EM
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
Bis zu 80 differentielle Leitungspaare
QTS-DP
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 64 differentielle Leitungspaare
Bis zu 8.5 GHz/17 Gbit/s
QTS-DP-RA
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
Führungspfosten
Bis zu 128 Positionen
QSH-DP-EM
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
Bis zu 80 differentielle Leitungspaare
QTH-DP-RA
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
Führungspfosten
QSH-DP-RA
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
Führungspfosten