QSE-040-01-C-D-A-FL 0.80 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Die QSE-Serie ist eine oberflächenmontierbare Buchse mit 0.80 mm Raster, niedrigem Profil und einer integrierten Groundplane, die zur Bereitstellung einer Strom- oder Masseverbindung verwendet werden kann. QSE nutzt ein Blade- und Beamkontakt-Design und ist in mehreren Stapelhöhenoptionen erhältlich.
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
Bis zu 200 Positionen
5 mm-30 mm Bauteilhöhen
28 Gbps NRZ-Leistung
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $18.354 | $17.375 | $16.723 | $16.314 | $12.480 | $11.202 | $8.645 | $6.090 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSE-040-01-L-D-A-FL | 0 | Tray | 1 | 64 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSE-040-01-F-D-A-FL | 0 | Tray | 1 | 64 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSE-040-01-H-D-A-FL | 0 | Tray | 1 | 64 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |

