QSE-040-01-H-D-EM2 0.80 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Die QSE-EM-Serie ist eine 0,80 mm Raster flache, kantenmontierbare Buchse mit integrierter Groundplane, die für eine Strom- oder Masseverbindung verwendet werden kann. QSE-EM ist in mehreren Stapelhöhenoptionen erhältlich und verwendet ein Blade- und Beam-Kontaktdesign.
Eigenschaften
Bis zu 160 Positionen
0,80-mm-Raster (0,0315")
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $20.268 | $19.668 | $19.164 | $18.240 | $15.348 | $12.996 | $10.872 | $8.940 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSE-040-01-L-D-EM2 | 0 | Tray | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSE-040-01-F-D-EM2 | 0 | Tray | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSE-040-01-S-D-EM2 | 0 | Tray | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (22 Teile pro Packung) |