QSE-042-01-L-D-DP-A-K 0.80 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Die QSE-DP-Serie ist eine oberflächenmontierbare Buchse mit niedrigem Profil im Raster 0.80 mm für Differenzialpaare mit integrierter Groundplane, die als Strom- oder Erdungsanschluss verwendet werden kann. QSE-DP ist in verschiedenen Stapelhöhen erhältlich und verwendet ein Blade- und Beam-Kontaktdesign.
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 56 differentielle Leitungspaare
Bis zu 8.5 GHz/17 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 48 | 96 | 144 | 240 | 480 | 2448 |
| Preis | $11.859 | $11.571 | $8.864 | $7.962 | $6.158 | $4.353 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSE-042-01-L-D-DP-A-K-FR | 0 | Band und Rolle | 500 | 500 | Verpackung | Nein |
| QSE-042-01-L-D-DP-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 500 | Verpackung | Nein |
| QSE-042-01-H-D-DP-A-K | 0 | Tray | 48 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSE-042-01-C-D-DP-A-K | 0 | Tray | 1 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSE-042-01-F-D-DP-A-K | 0 | Tray | 48 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (48 Teile pro Packung) |