QSE-042-01-L-D-DP-EM2-GP 0.80 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Die QSE-EM-Serie ist eine 0,80 mm Raster flache, kantenmontierbare Buchse mit integrierter Groundplane, die für eine Strom- oder Masseverbindung verwendet werden kann. QSE-EM ist in mehreren Stapelhöhenoptionen erhältlich und verwendet ein Blade- und Beam-Kontaktdesign.
Eigenschaften
Bis zu 160 Positionen
0,80-mm-Raster (0,0315")
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $15.190 | $14.745 | $14.363 | $13.674 | $11.501 | $9.741 | $8.151 | $6.699 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSE-042-01-F-D-DP-EM2-GP | 0 | Tray | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (44 Teile pro Packung) |

