QSS-025-01-C-D-A-K - 0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
Bis zu 250 Positionen
5 mm-16 mm Bauteilhöhen
Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 96 | 192 | 288 | 576 | 1056 | 2592 |
| Preis | $6.860 | $6.610 | $6.420 | $5.970 | $5.320 | $4.910 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSS-025-01-C-D-A-K-FR | 0 | Band und Rolle | 450 | 450 | Verpackung | Nein |
| QSS-025-01-C-D-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 450 | Verpackung | Nein |
| QSS-025-01-F-D-A-K | 0 | Tray | 96 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSS-025-01-H-D-A-K | 0 | Tray | 96 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSS-025-01-L-D-A-K | 0 | Tray | 96 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (96 Teile pro Packung) |