QSS-025-01-F-D-K-FR - 0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
Bis zu 250 Positionen
5 mm-16 mm Bauteilhöhen
Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 450 | 900 | 1350 | 2250 |
| Preis | $8.410 | $7.773 | $7.348 | $7.082 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSS-025-01-F-D-K | 0 | Tray | 96 | 96 | Verpackung | Nein |
| QSS-025-01-F-D-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 450 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
