QSS-025-01-L-D-RA - .635mm High-Speed Ground Plane SMT Receptacle Connector, 50 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, Right Angle
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
Bis zu 200 Positionen
Führungspfosten-Option
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $15.455 | $14.999 | $14.617 | $13.918 | $11.713 | $9.911 | $8.300 | $6.816 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSS-025-01-F-D-RA | 0 | Tray | 1 | 32 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSS-025-01-H-D-RA | 0 | Tray | 1 | 32 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (32 Teile pro Packung) |