QSS-050-01-F-D-A 0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
Bis zu 250 Positionen
5 mm-16 mm Bauteilhöhen
Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 164 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2560 | 5056 |
| Preis | $5.252 | $4.930 | $4.555 | $4.337 | $4.066 | $3.567 | $3.297 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSS-050-01-F-D-A-FR | 0 | Band und Rolle | 475 | 475 | Verpackung | Nein |
| QSS-050-01-F-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 475 | Verpackung | Nein |
| QSS-050-01-C-D-A | 0 | Tray | 1 | 64 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSS-050-01-STL-D-A | 0 | Tray | 1 | 64 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSS-050-01-L-D-A | 1612 | Tray | 64 | 64 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSS-050-01-H-D-A | 0 | Tray | 64 | 64 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (64 Teile pro Packung) |