QSS-050-01-FTL-D-A-K 0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
Bis zu 250 Positionen
5 mm-16 mm Bauteilhöhen
Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $13.114 | $12.120 | $11.458 | $11.044 | $8.461 | $7.601 | $5.879 | $4.156 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSS-050-01-F-D-A-K | 0 | Tray | 64 | 64 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSS-050-01-H-D-A-K | 0 | Tray | 64 | 64 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSS-050-01-L-D-A-K | 0 | Tray | 64 | 64 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSS-050-01-C-D-A-K | 0 | Tray | 64 | 64 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |