QSS-050-01-H-D-A-LS2-K 0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
Bis zu 250 Positionen
5 mm-16 mm Bauteilhöhen
Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $26.077 | $24.686 | $23.758 | $23.179 | $17.746 | $15.936 | $12.313 | $8.691 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSS-050-01-H-D-A-LS2-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QSS-050-01-L-D-A-LS2-K | 0 | Tray | 26 | 26 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSS-050-01-F-D-A-LS2-K | 0 | Tray | 26 | 26 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |