QSS-050-01-H-D-RA-WT-MTI - .635mm High-Speed Ground Plane SMT Receptacle Connector, 100 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Flash, Right Angle, Threaded, Weld Tab
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
Bis zu 200 Positionen
Führungspfosten-Option
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 675 |
| Preis | $43.644 | $42.360 | $41.268 | $39.288 | $33.300 | $28.296 | $23.928 | $20.028 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSS-050-01-L-D-RA-WT-MTI | 0 | Tray | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSS-050-01-F-D-RA-WT-MTI | 0 | Tray | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (27 Teile pro Packung) |