QSS-050-01-L-D-K 0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
Bis zu 250 Positionen
5 mm-16 mm Bauteilhöhen
Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $13.470 | $12.751 | $12.272 | $11.972 | $9.172 | $8.238 | $6.371 | $4.504 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSS-050-01-L-D-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QSS-050-01-L-D-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QSS-050-01-F-D-K | 0 | Tray | 1 | 64 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSS-050-01-C-D-K | 0 | Tray | 1 | 64 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray |