QSS-075-01-C-D-A 0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
Bis zu 250 Positionen
5 mm-16 mm Bauteilhöhen
Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 48 | 96 | 144 | 288 | 528 | 1056 | 2544 |
| Preis | $9.530 | $8.690 | $8.500 | $8.140 | $7.650 | $6.760 | $6.220 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSS-075-01-C-D-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QSS-075-01-C-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QSS-075-01-H-D-A | 0 | Tray | 1 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSS-075-01-F-D-A | 0 | Tray | 48 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSS-075-01-L-D-A | 0 | Tray | 48 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (48 Teile pro Packung) |