QSS-075-01-L-D-A-LS2-K 0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
Bis zu 250 Positionen
5 mm-16 mm Bauteilhöhen
Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $12.275 | $11.914 | $11.607 | $11.045 | $9.307 | $7.886 | $6.604 | $5.448 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSS-075-01-L-D-A-LS2-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QSS-075-01-L-D-A-LS2-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QSS-075-01-H-D-A-LS2-K | 0 | Tray | 1 | 26 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSS-075-01-F-D-A-LS2-K | 0 | Tray | 1 | 26 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (7 Teile pro Packung) |