QTE-014-01-C-D-DP-A-RT1-K Q Strip® Highspeed-Groundplane-Terminalleiste mit 0,80-mm-Raster
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 56 differentielle Leitungspaare
Bis zu 8.5 GHz/17 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $16.303 | $15.433 | $14.853 | $14.491 | $11.525 | $10.535 | $8.558 | $6.579 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-014-01-C-D-DP-A-RT1-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTE-014-01-C-D-DP-A-RT1-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 275 | Verpackung | Nein |
| QTE-014-01-L-D-DP-A-RT1-K | 0 | Tray | 65 | 65 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTE-014-01-H-D-DP-A-RT1-K | 0 | Tray | 1 | 65 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |