QTE-014-01-H-D-DP-A-RT1 - Q Strip® Highspeed-Groundplane-Terminalleiste mit 0,80-mm-Raster
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 56 differentielle Leitungspaare
Bis zu 8.5 GHz/17 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $15.648 | $15.180 | $14.796 | $14.076 | $12.300 | $10.596 | $9.312 | $8.328 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-014-01-H-D-DP-A-RT1-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTE-014-01-F-D-DP-A-RT1 | 0 | Tray | 1 | 65 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTE-014-01-L-D-DP-A-RT1 | 0 | Tray | 1 | 65 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTE-014-01-C-D-DP-A-RT1 | 0 | Tray | 1 | 65 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (65 Teile pro Packung) |