QTE-014-03-H-D-DP-A-K Q Strip® Highspeed-Groundplane-Terminalleiste mit 0,80-mm-Raster
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 56 differentielle Leitungspaare
Bis zu 8.5 GHz/17 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $13.428 | $13.032 | $12.696 | $12.084 | $10.188 | $8.628 | $7.236 | $5.964 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-014-03-H-D-DP-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTE-014-03-L-D-DP-A-K | 0 | Tray | 48 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTE-014-03-F-D-DP-A-K | 0 | Tray | 48 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTE-014-03-C-D-DP-A-K | 0 | Tray | 1 | 23 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (48 Teile pro Packung) |