QTE-020-01-H-D-A-L-K Q Strip® Highspeed-Groundplane-Terminalleiste mit 0,80-mm-Raster
Die QTE-Serie ist eine oberflächenmontierbare Stiftleiste mit 0.80 mm Raster und niedrigem Profil mit einer integrierten Groundplane, die zur Bereitstellung einer Strom- oder Masseverbindung verwendet werden kann. QTE ist in mehreren Stapelhöhenoptionen erhältlich und nutzt ein Blade- und Beam-Kontaktdesign.
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
Bis zu 200 Positionen
5 mm-30 mm Bauteilhöhen
28 Gbps NRZ-Leistung
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $14.968 | $14.169 | $13.637 | $13.305 | $10.249 | $9.230 | $7.192 | $5.154 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-020-01-H-D-A-L-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTE-020-01-H-D-A-L-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 425 | Verpackung | Nein |
| QTE-020-01-F-D-A-L-K | 0 | Tray | 70 | 70 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTE-020-01-C-D-A-L-K | 0 | Tray | 1 | 70 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTE-020-01-L-D-A-L-K | 0 | Tray | 70 | 70 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |