QTE-020-01-L-D-A-RT1 Q Strip® Highspeed-Groundplane-Terminalleiste mit 0,80-mm-Raster
Die QTE-Serie ist eine oberflächenmontierbare Stiftleiste mit 0.80 mm Raster und niedrigem Profil mit einer integrierten Groundplane, die zur Bereitstellung einer Strom- oder Masseverbindung verwendet werden kann. QTE ist in mehreren Stapelhöhenoptionen erhältlich und nutzt ein Blade- und Beam-Kontaktdesign.
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
Bis zu 200 Positionen
5 mm-30 mm Bauteilhöhen
28 Gbps NRZ-Leistung
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 65 | 130 | 195 | 455 | 1885 |
| Preis | $11.694 | $9.398 | $8.633 | $7.102 | $5.571 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-020-01-L-D-A-RT1-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTE-020-01-L-D-A-RT1-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 275 | Verpackung | Nein |
| QTE-020-01-H-D-A-RT1 | 0 | Tray | 1 | 65 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTE-020-01-F-D-A-RT1 | 0 | Tray | 1 | 65 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTE-020-01-C-D-A-RT1 | 0 | Tray | 1 | 65 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (65 Teile pro Packung) |