QTE-020-01-STL-D-A-K Q Strip® Highspeed-Groundplane-Terminalleiste mit 0,80-mm-Raster
Die QTE-Serie ist eine oberflächenmontierbare Stiftleiste mit 0.80 mm Raster und niedrigem Profil mit einer integrierten Groundplane, die zur Bereitstellung einer Strom- oder Masseverbindung verwendet werden kann. QTE ist in mehreren Stapelhöhenoptionen erhältlich und nutzt ein Blade- und Beam-Kontaktdesign.
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
Bis zu 200 Positionen
5 mm-30 mm Bauteilhöhen
28 Gbps NRZ-Leistung
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 45 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $8.523 | $8.075 | $7.728 | $7.269 | $6.126 | $5.186 | $4.357 | $3.595 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-020-01-STL-D-A-K-FR | 0 | Band und Rolle | 450 | 450 | Verpackung | Nein |
| QTE-020-01-STL-D-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 450 | Verpackung | Nein |
| QTE-020-01-C-D-A-K | 0 | Tray | 96 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTE-020-01-L-D-A-K | 0 | Tray | 96 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTE-020-01-F-D-A-K | 0 | Tray | 96 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTE-020-01-H-D-A-K | 0 | Tray | 96 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (96 Teile pro Packung) |