QTE-028-01-L-D-DP-LC-K Q Strip® Highspeed-Groundplane-Terminalleiste mit 0,80-mm-Raster
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 56 differentielle Leitungspaare
Bis zu 8.5 GHz/17 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $13.450 | $12.430 | $11.751 | $11.327 | $8.706 | $7.833 | $6.086 | $4.338 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-028-01-L-D-DP-LC-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 425 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |

