QTE-028-04-F-D-DP-A-K-TR - .8mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 28 Pair, 2 Row, Gold Flash/Tin, 16mm Ht, A Pin, K Pad, Tape & Reel
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 56 differentielle Leitungspaare
Bis zu 8.5 GHz/17 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $14.030 | $13.614 | $13.260 | $12.626 | $10.639 | $9.017 | $7.561 | $6.240 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-028-04-F-D-DP-A-K | 0 | Tray | 1 | 40 | Verpackung | Nein |
| QTE-028-04-F-D-DP-A-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTE-028-04-L-D-DP-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 100 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (100 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |