QTE-028-04-L-D-DP-A - Q Strip® Highspeed-Groundplane-Terminalleiste mit 0,80-mm-Raster
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 56 differentielle Leitungspaare
Bis zu 8.5 GHz/17 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 40 | 80 | 120 | 240 | 480 | 1520 |
| Preis | $19.013 | $18.549 | $14.189 | $12.736 | $9.830 | $6.924 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-028-04-L-D-DP-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTE-028-04-L-D-DP-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 100 | Verpackung | Nein |
| QTE-028-04-F-D-DP-A | 0 | Tray | 1 | 40 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTE-028-04-C-D-DP-A | 0 | Tray | 1 | 40 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTE-028-04-H-D-DP-A | 0 | Tray | 1 | 40 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (40 Teile pro Packung) |