QTE-028-08-L-D-DP-A Q Strip® Highspeed-Groundplane-Terminalleiste mit 0,80-mm-Raster
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 56 differentielle Leitungspaare
Bis zu 8.5 GHz/17 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $18.614 | $18.073 | $17.607 | $16.759 | $14.098 | $11.936 | $9.996 | $8.215 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-028-08-F-D-DP-A | 0 | Tray | 1 | 36 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (36 Teile pro Packung) |

