QTE-040-01-C-D-A-GP Q Strip® Highspeed-Groundplane-Terminalleiste mit 0,80-mm-Raster
Die QTE-Serie ist eine oberflächenmontierbare Stiftleiste mit 0.80 mm Raster und niedrigem Profil mit einer integrierten Groundplane, die zur Bereitstellung einer Strom- oder Masseverbindung verwendet werden kann. QTE ist in mehreren Stapelhöhenoptionen erhältlich und nutzt ein Blade- und Beam-Kontaktdesign.
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
Bis zu 200 Positionen
5 mm-30 mm Bauteilhöhen
28 Gbps NRZ-Leistung
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $18.702 | $17.706 | $17.040 | $16.624 | $12.717 | $11.416 | $8.811 | $6.206 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-040-01-H-D-A-GP | 0 | Tray | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTE-040-01-L-D-A-GP | 0 | Tray | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTE-040-01-F-D-A-GP | 0 | Tray | 22 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |

