QTE-040-09-L-D-A - .8mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 80 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 14mm Ht, A Pin
Die QTE-Serie ist eine oberflächenmontierbare Stiftleiste mit 0.80 mm Raster und niedrigem Profil mit einer integrierten Groundplane, die zur Bereitstellung einer Strom- oder Masseverbindung verwendet werden kann. QTE ist in mehreren Stapelhöhenoptionen erhältlich und nutzt ein Blade- und Beam-Kontaktdesign.
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
Bis zu 200 Positionen
5 mm-30 mm Bauteilhöhen
28 Gbps NRZ-Leistung
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 60 | 120 | 240 | 480 | 1740 |
| Preis | $16.459 | $12.591 | $11.302 | $8.723 | $6.144 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-040-09-L-D-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTE-040-09-L-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 100 | Verpackung | Nein |
| QTE-040-09-F-D-A | 0 | Tray | 60 | 60 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTE-040-09-H-D-A | 0 | Tray | 60 | 60 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (60 Teile pro Packung) |