QTE-042-05-C-D-DP-A-K Q Strip® Highspeed-Groundplane-Terminalleiste mit 0,80-mm-Raster
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 56 differentielle Leitungspaare
Bis zu 8.5 GHz/17 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $34.773 | $32.917 | $31.682 | $30.909 | $23.656 | $21.239 | $16.404 | $11.569 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-042-05-F-D-DP-A-K | 0 | Tray | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTE-042-05-L-D-DP-A-K | 0 | Tray | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |

