QTE-060-01-C-D-A - .8mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 120 Pin, 2 Row, 50µin Gold/Tin, 5mm Ht, A Pin
Die QTE-Serie ist eine oberflächenmontierbare Stiftleiste mit 0.80 mm Raster und niedrigem Profil mit einer integrierten Groundplane, die zur Bereitstellung einer Strom- oder Masseverbindung verwendet werden kann. QTE ist in mehreren Stapelhöhenoptionen erhältlich und nutzt ein Blade- und Beam-Kontaktdesign.
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
Bis zu 200 Positionen
5 mm-30 mm Bauteilhöhen
28 Gbps NRZ-Leistung
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $15.420 | $14.970 | $14.580 | $13.880 | $11.680 | $9.890 | $8.270 | $6.800 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-060-01-C-D-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTE-060-01-C-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTE-060-01-H-D-A | 0 | Tray | 42 | 42 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTE-060-01-L-D-A | 0 | Tray | 42 | 42 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTE-060-01-F-D-A | 0 | Tray | 42 | 42 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (41 Teile pro Packung) |

