QTH-020-01-H-D-DP-A-K-FR - 0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 80 differentielle Leitungspaare
Bis zu 9.5 GHz/19 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||
|---|---|---|---|
| Stufen | 425 | 850 | 1275 |
| Preis | $10.152 | $8.676 | $7.392 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-020-01-H-D-DP-A-K | 0 | Tray | 96 | 96 | Verpackung | Nein |
| QTH-020-01-H-D-DP-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 425 | Verpackung | Nein |
| QTH-020-01-L-D-DP-A-K-FR | 0 | Band und Rolle | 425 | 425 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-020-01-F-D-DP-A-K-FR | 0 | Band und Rolle | 425 | 425 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |