QTH-020-01-L-D-DP-A-L - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 20 Pair, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 5mm Ht, A Pin, Latch
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 80 differentielle Leitungspaare
Bis zu 9.5 GHz/19 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.183 | $8.700 | $8.326 | $7.830 | $6.724 | $5.747 | $4.944 | $4.264 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-020-01-L-D-DP-A-L-FR | 0 | Band und Rolle | 425 | 425 | Verpackung | Nein |
| QTH-020-01-L-D-DP-A-L-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 425 | Verpackung | Nein |
| QTH-020-01-C-D-DP-A-L | 0 | Tray | 70 | 70 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-020-01-F-D-DP-A-L | 0 | Tray | 1 | 70 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (70 Teile pro Packung) |