QTH-020-01-L-D-DP-A-RT1-K 0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 80 differentielle Leitungspaare
Bis zu 9.5 GHz/19 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 65 | 130 | 195 | 455 | 1495 |
| Preis | $14.328 | $11.606 | $10.699 | $8.884 | $7.069 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-020-01-L-D-DP-A-RT1-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTH-020-01-L-D-DP-A-RT1-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 275 | Verpackung | Nein |
| QTH-020-01-H-D-DP-A-RT1-K | 0 | Tray | 1 | 65 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-020-01-C-D-DP-A-RT1-K | 0 | Tray | 1 | 65 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-020-01-H-D-DP-A-K-RT1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (65 Teile pro Packung) |