QTH-020-09-C-D-DP-A - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 20 Pair, 2 Row, 50µin Gold/Tin, 14mm Ht, A Pin
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 80 differentielle Leitungspaare
Bis zu 9.5 GHz/19 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $20.996 | $20.379 | $19.856 | $18.899 | $16.115 | $13.730 | $11.701 | $9.934 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-020-09-C-D-DP-A-FR | 0 | Band und Rolle | 125 | 125 | Verpackung | Nein |
| QTH-020-09-C-D-DP-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 125 | Verpackung | Nein |
| QTH-020-09-L-D-DP-A | 0 | Tray | 1 | 90 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-020-09-H-D-DP-A | 0 | Tray | 1 | 90 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (90 Teile pro Packung) |