QTH-030-01-C-D-A-RT1-K-TR 0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
Führungspfosten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $17.821 | $17.298 | $16.854 | $16.042 | $14.100 | $12.184 | $10.794 | $9.773 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-030-01-C-D-A-RT1-K | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTH-030-01-C-D-A-RT1-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTH-030-01-H-D-A-K-RT1-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-030-01-H-D-A-RT1-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 175 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-030-01-F-D-A-RT1-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 175 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-030-01-L-D-A-RT1-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 175 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (175 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |