QTH-030-02-F-D-A-TR 0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
Führungspfosten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 300 | 600 | 1200 | 2700 | 5100 |
| Preis | $5.086 | $4.670 | $4.378 | $3.952 | $3.879 | $3.578 | $3.276 | $2.974 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-030-02-F-D-A | 0 | Tray | 65 | 65 | Verpackung | Nein |
| QTH-030-02-F-D-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTH-030-02-H-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-030-02-L-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-030-02-C-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (300 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
