QTH-040-01-C-D-DP-A - 0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 80 differentielle Leitungspaare
Bis zu 9.5 GHz/19 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $14.775 | $14.341 | $13.973 | $13.300 | $11.341 | $9.662 | $8.235 | $6.990 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-040-01-C-D-DP-A-FR | 0 | Band und Rolle | 425 | 425 | Verpackung | Nein |
| QTH-040-01-C-D-DP-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 425 | Verpackung | Nein |
| QTH-040-01-F-D-DP-A | 0 | Tray | 48 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-040-01-H-D-DP-A | 0 | Tray | 48 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-040-01-L-D-DP-A | 0 | Tray | 48 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (48 Teile pro Packung) |

