QTH-040-01-F-D-DP-A-K - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 40 Pair, 2 Row, Gold Flash/Tin, 5mm Ht, A Pin, K Pad
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 80 differentielle Leitungspaare
Bis zu 9.5 GHz/19 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 48 | 96 | 144 | 480 | 960 | 2736 |
| Preis | $9.805 | $9.452 | $7.340 | $6.636 | $5.229 | $3.821 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-040-01-F-D-DP-A-K-FR | 0 | Band und Rolle | 425 | 425 | Verpackung | Nein |
| QTH-040-01-F-D-DP-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 425 | Verpackung | Nein |
| QTH-040-01-H-D-DP-A-K | 0 | Tray | 48 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-040-01-L-D-DP-A-K | 0 | Tray | 48 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-040-01-C-D-DP-A-K | 0 | Tray | 48 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (48 Teile pro Packung) |